Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FS BK OL - 1409687

Wie Abbildung, jedoch mit schwarzem Griffkörper

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1409687
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356872515
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen