Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-HZ-4P-MR/1,5-542/FRSHSCOBK - 1409547

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1409547
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1IGB -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4055626018034
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen