Kontakteinsatz - HC-Q 12-I-CT-M - 1409422

Kontakteinsatz, Polzahl: 12+PE, Baugröße: D7, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 12 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sekundenschnelles Kodieren mit Hilfe von Kunststoffprofilen
  • 16-fache Kodiermöglichkeiten ohne Verlust eines Kontaktplatzes
  • Für alle Gehäuse der Bauform D7
  • Wirtschaftlich und platzsparend durch hohe Kontaktanzahl bei geringer Größe
  • Kontakteinsatz inklusive IP65 Dichtschraube

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1409422
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 489 (C-4-2015)
GTIN 4046356701761
Zolltarifnummer 85389099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen