Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-8P-M12MS/10-PVC/FSSHOBS VA - 1409135

wie Abbildung, jedoch mit VA-Rändel und ohne PATG´s

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, mit VA Rändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1409135
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMA -
GTIN 4046356862844
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 918,000 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen