Netzwerkkabel - NBC-R4RC/5,0-93E/R4RC - 1408943

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, Line, Länge 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408943
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNEAI -
Katalogseite Seite 398 (C_2_2019)
GTIN 4046356856720
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 361,300 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen