LWL-Verbindungskabel - FOC-M12-M12-GB02/2 - 1408874

GOF MM-Leitung, konfektioniert mit M12 OPTIC auf M12 OPTIC

Konfektioniertes LWL-Kabel, Rundkabel, GOF-MM-Faser 50/125 μm, M12 auf M12, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Konfektioniertes LWL-Kabel, Rundkabel, GOF-MM-Faser 50/125 μm, M12 auf M12, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden, Länge: 2 m

Ihre Vorteile

  • Konfektioniertes Patch-Kabel mit Messprotokoll
  • M12-OPTIC mit zurückstehenden Ferrulen zum Schutz vor Beschädigungen
  • optimierte Polierung für noch bessere Dämpfungswerte
  • 2,9 mm Einzeladern aus hochflexiblem FRNC-Material
  • Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
  • Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
  • Steckgesicht nach DIN/IEC 61754-27
  • In PROFINET Planungsrichtline enthalten (v1.14)
  • Robuster Steckverbinder, IP65/67
  • Einsetzbar in Ethernet-Systemen 10/100/1000/10000 MBit/s
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408874
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNGBC -
Katalogseite Seite 349 (C_2_2017)
GTIN 4055626082127
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,220 g
Zolltarifnummer 85447000
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen