Einbausteckverbinder - SACCBP-FS-8CON-M16/3,0-PUR SCO - 1408786

Einbaubuchse, geschirmt, 8-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 3 m Leitung, 8 x 0,25 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
  • Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408786
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCED -
Mindestbestellmenge 20 Stk
GTIN 4046356837620
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 176,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen