Netzwerkkabel - NBC-MRD/ 0,5-93E/R4AC SCO US - 1408742

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408742
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1IHA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356828642
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 42,000 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen