Netzwerkkabel - NBC-M 8MS-M 8FS/.../... - 1408715

Netzwerkkabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408715
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1BJI -
Mindestbestellmenge 25 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 394 (C_2_2019)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen