Netzwerkkabel - NBC-FRD-R4ACR SCO-EC/.../... - 1408582

Netzwerkkabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, Stecker gewinkelt RJ45 / IP20, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408582
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJP -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 385 (C_4_2015)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen