Netzwerkkabel - NBC-M12MRD/30,0-93C - 1408503

Kein Bild verfügbar

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 schleppkettentauglich (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M12-Stecker gewinkelt auf freies Leitungsende, Line, Länge 30 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408503
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356814577
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen