LWL-Patch-Kabel - FOC-HCS-SCDUP/1018B/OE/... - 1408461

Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 µm, SCDU/IP20 auf offenes Leitungsende, PVC Außenmantel, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge variabel

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • PVC Außenmantel
  • PVC Außenmantel
  • 2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyvinylchlorid (PVC)
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
  • PROFINET Typ B
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408461
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNACE -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 148 (C_2_2013)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen