Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 8,4-937/FSD SCO - 1408376

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 8,35 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408376
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJI -
GTIN 4046356825672
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 587,700 g
Zolltarifnummer 85444210
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen