Infrastruktur-Ladedose - EV-GBM3S-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1408170

Infrastruktur-Ladedose, Rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), Einzeladern, Länge: 0,7 m, Vorder- und Rückwandmontage, Standard, ACHTUNG! Diese Artikelvariante beinhaltet keinen Verriegelungsaktuator.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu GB/T Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408170
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel XWBADF -
Katalogseite Seite 756 (C_2_2017)
GTIN 4046356856041
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,699 kg
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen