RJ45-Steckverbinder - CUC-V14-C1S-S/R4IP8:10 - 1408059

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, Material: Edelstahl 1.4404, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
  • Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
  • Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept
  • Hohe ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408059
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABNEAA -
GTIN 4046356788717
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen