LWL-Steckverbinder - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFG - 1408030

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit SC-RJ Einsatz für GOF, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm, Kabelabgang Oben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
  • Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
  • Höchste ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408030
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNEBA -
Katalogseite Seite 354 (C_4_2015)
GTIN 4046356788441
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 98,300 g
Zolltarifnummer 85367000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen