RJ45-Steckverbinder - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IE8 - 1408011

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit RJ45-Steckverbindereinsatz 8-polig, mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 24, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm, Kabelabgang unten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
  • Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
  • Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept
  • Hohe ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1408011
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 345 (C-4-2015)
GTIN 4046356788168
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen