Bussystem-Kabel - NBC-M12MS/4,0-94B/M12FR - 1407851

wie Abb. jedoch mit gewinkelter Buchse

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf M12-Buchse, Line, Länge 4 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407851
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356775960
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen