Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P- 5,0-PUR/FR-3L SCO - 1407780

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407780
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCA -
Katalogseite Seite 44 (C_4_2013)
GTIN 4046356790338
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 140,300 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen