Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 2,0-93G/R4AC SCO - 1407562

Netzwerkkabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407562
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJP -
Katalogseite Seite 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356779807
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 162,400 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen