Netzwerkkabel - NBC-FSD/10,0-93B/R4ACR SCO - 1407539

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gewinkelt RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407539
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
Katalogseite Seite 397 (C_2_2019)
GTIN 4046356778442
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 712,900 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen