Hybridkabel - NBC-MSY/ 1,0-94H SCO - 1407487

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: Y, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m, Power with Ethernet (PWE)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407487
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CML -
Katalogseite Seite 405 (C_2_2019)
GTIN 4046356777667
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 109,800 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen