Netzwerkkabel - NBC-MSX/10,0-94F/R4QC SCO - 1407482

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407482
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMJ -
Katalogseite Seite 403 (C_2_2019)
GTIN 4046356777612
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 482,600 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen