Netzwerkkabel - NBC-FS/ 5,0-94B/R4MC SCO - 1407453

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 Clipverriegelung / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407453
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMI -
Katalogseite Seite 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356775748
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 247,950 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen