Netzwerkkabel - NBC-FSD/ 1,0-93E/R4QC SCO - 1407396

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407396
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJI -
Katalogseite Seite 399 (C_2_2019)
GTIN 4046356775243
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 83,470 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen