Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-28R/FS SCO RAIL - 1407304

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, für Bahnanwendungen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Sicherheit durch Flammwidrigkeit: Griffkörper aus PA 6.6 und strahlenvernetzte Kabel genügen höchsten Anforderungen
  • Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
  • Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407304
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CBA -
Katalogseite Seite 130 (C_4_2013)
GTIN 4046356774208
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 265,100 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen