Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 1,5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder ohne Schutzbeschaltung
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -20 °C bis +85 °C

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1407291
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1DBA -
Katalogseite Seite 180 (NTK_2014)
GTIN 4046356774093
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 134,400 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen