LWL-Kabel - FOC-OE-OE-GB02/... - 1406430

GOF-Outdoorkabel, 2-adrig, Vollbreakoutkabel zur flexiblen Verlegung, jede Faser einzeln zugentlastet, schleppkettentauglich, hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, hohe mechanische und Temperaturbelastbarkeit, raucharm, halogenfrei und brandgasfest, verbesserte Trittfestigkeit

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

GOF-Outdoorkabel, 2-adrig, Vollbreakoutkabel zur flexiblen Verlegung

Ihre Vorteile

  • Längswasserdicht
  • Integrierte Dampfsperre sowie nagetierfeste Glasgarnlage
  • Sehr robuster Polyethylen Außenmantel
  • Robuste Rundkabel für die Außenverlegung
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
  • Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
  • Ozon- und UV-beständig
  • Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
  • Integrierte Dampfsperre sowie nagetier-feste Glasgarnlage
  • Ozon- und UV-beständig
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1406430
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNACF -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 408 (C_2_2019)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85447000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen