Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-12P-MR/3,4-35T/FR SH SCO - 1406382

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M12-SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12-SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 3,4 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1406382
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356761765
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen