RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QE8:30 - 1406357

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorteilspackung mit 30 Stück
  • spezialwerkzeuglose Konfektion
  • One-Piece Design
  • 360°-Schirmung
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1406357
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 361 (C-4-2015)
GTIN 4046356761031
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen