RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8:30 - 1406351

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorteilspackung mit 30 Stück
  • spezialwerkzeuglose Konfektion
  • One-Piece Design
  • 360°-Schirmung
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1406351
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 361 (C-4-2015)
GTIN 4046356760973
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback