Netzwerkkabel - NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC US - 1406127

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1406127
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1IHA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356799225
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 105,000 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback