Durchgangsklemme - MBK-FS/FS BU - 1406098

Durchgangsklemme, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 1 mm², AWG: 20 - 18, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
  • Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
  • Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1406098
Verpackungseinheit 200 Stk
Verkaufsschlüssel BE511X -
Katalogseite Seite 313 (CL_2005)
GTIN 4017918021030
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,181 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen