Netzwerkkabel - NBC-M12MRD-M12MRD US/93E/... - 1405868

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1405868
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1IHA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,000 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback