Netzwerkkabel - NBC-MS-R4AC SCO US/94B/... - 1405861

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1405861
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1IHB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen