Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MS-M12FR-3LW/.../... - 1405605

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, variabler Kabeltyp, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), mit grüner, weißer und gelber LED

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1405605
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCA -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356752268
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback