Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12FY/2X0,2-500/M12MS B - 1405576

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, grau RAL 7001, Buchse gerade M12, A-kodiert, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt und Stecker gerade M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 0,2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1405576
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356750066
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen