Bussystem-Kabel - SAC-M12FR/6,0-970/R4AQ - 1405483

Wie Abbildung, jedoch mit gewinkelter Buchse

Bussystem-Kabel, VARAN, 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade RJ45, auf Buchse gewinkelt M12, Kabellänge: 6 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1405483
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356746830
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen