Wanddurchführung - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA PE BK - 1405182

Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckeranschluss, 4,8 x 0,8 mm, Anschlussgewinde: M20x1,5, 3-polig + PE-Anschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1405182
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356736275
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen