Powerleitung - SAC-4P-40,0-PUR/M12FRT SH - 1405152

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, T-kodiert, Kabellänge: 40 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung
  • Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1405152
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCQ -
GTIN 4046356914895
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.518,000 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen