Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 10,0-PVC/B B-L - 1404796

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder ohne Schutzbeschaltung
  • Unsere PVC-Leitung für mittlere mechanische Beanspruchung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1404796
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356726306
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen