Netzwerkkabel - VS-P1209-P1209-C934/ 5,0 - 1404676

Konfektioniertes PROFINET-Kabel Typ C, schleppkettentauglich, CAT5e, geschirmt, 1 x 4 x 22 AWG, flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1404676
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 89 (NTK-2008)
GTIN 4046356315739
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen