Bussystem-Kabel - VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-1,3 - 1404490

Sercos III-Patchleitung

Sercos III-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 1,3 m

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1404490
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAT -
GTIN 4046356698306
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 115,000 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback