Tragschienen-Montagerahmen - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Oberteil für Querbügel, für Unterteile mit Querbügel HC-CIF...BFWD.. oder für Unterteile HC-CIF...BFFD.., für zwei Kontakteinsätze der Bauform B6, mit M4-Schrauben mit 3 mm Innensechskantkopf, für Tragschienen NS35/7,5

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • stabile Metallausführung
  • offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
  • normgerechter Aufbau; beide PE-Bleche der Einsätze sind leitend verbunden
  • sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1404215
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7AHB -
Katalogseite Seite 685 (C_2_2019)
GTIN 4046356681872
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 117,300 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback