Leitungsverbinder - QPD CW 4PE2,5 1X6-11 GY - 1403847

QUICKON Leitungsverbinder, grau, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 11 mm.

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1403847
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 171 (NTK-2012)
GTIN 4046356670425
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback