Mini-Durchgangsklemme - MBK 5/E-Z - 1402940

Mini-Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Trennscheiben, Abteilungstrennplatten und Prüfsteckerbuchsen runden das Zubehörprogramm sinnvoll ab
  • Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
  • Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
  • Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1402940
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1261 -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 517 (CL1_2011)
GTIN 4017918116941
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,174 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback