Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-10-500/M12FR-2L 0,15AE - 1402782

wie Abbildung, jedoch graue Leitung

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, mit 2 LEDs, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1402782
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356631624
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen