Einbausteckverbinder - SACC-EC-MSB-5-M16/0,5 0,14 SCO - 1402341

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,14 mm², vergossen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1402341
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356606578
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,300 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen