Wanddurchführung - Q 1,5/3FL/13-M20-FLANSCH - 1401429

Kein Bild verfügbar

Handlöt-/Flachsteckeranschluss 4,8 mm x 0,8 mm für QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage 3-polig.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1401429
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356554992
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen