Bussystem-Kabel - SAC-5P-M12MR/10,0-920/M12FR - 1400278

Bussystem-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1400278
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356482103
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen